You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di pressione / Sensori di vuoto
  4. PN / PE con visualizzazione digitale
  5. PN2093

Sensore di pressione con display

PN2093

PN-025-RER14-MFRKG/US/ /V

Sensore di pressione con display

PN2093

PN-025-RER14-MFRKG/US/ /V

  • Due uscite di commutazione, delle quali una programmabile come IO-Link e una come uscita analogica
  • Indicazione alternata rosso-verde per indicare in modo inequivocabile i campi accettabili
  • Possibilità di ruotare il raccordo a processo per ottimizzarne l'orientamento
  • Stabilità nel tempo grazie all’alta resistenza a sovraccarico
  • Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
  • Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1
Campo di misura
-1...25 bar -14,5...362,5 psi -0,1...2,5 MPa
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/4 Filettatura interna (DIN EN ISO 1179-2)
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Elemento di misura cella di misura capacitiva in ceramica
Applicazione per applicazioni industriali
Fluidi Fluidi liquidi e gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Min. pressione di scoppio
350 bar 5075 psi 35 MPa
Resistenza a pressione
150 bar 2175 psi 15 MPa
Resistenza al vuoto [mbar] -1000
Tipo di pressione pressione relativa; vuoto
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...30 DC; (secondo SELV/PELV)
Corrente assorbita [mA] < 35
Min. resistenza di isolamento [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tempo di ritardo disponibilità [s] 0,3
Watchdog integrato si
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1
Uscite
Numero totale uscite 2
Segnale di uscita segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile)
Modello elettrico PNP/NPN
Numero delle uscite digitali 2
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] < 500
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica corrente [mA] 4...20; (graduabile 1:5)
Carico max [Ω] 500
Uscita analogica tensione [V] 0...10; (graduabile 1:5)
Min. impedenza di uscita [Ω] 2000
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di misura/regolazione
Campo di misura
-1...25 bar -14,5...362,5 psi -0,1...2,5 MPa
Punto iniziale analogico
-1...20 bar -14,5...290 psi -0,1...2 MPa
Punto finale analogico
4...25 bar 58...362,5 psi 0,4...2,5 MPa
Factory setting / CMPT = 2
Punto di commutazione SP
-0,85...25 bar -12...362,5 psi -0,085...2,5 MPa
Punto di disattivazione rP
-0,95...24,9 bar -13,5...361 psi -0,095...2,49 MPa
Min. distanza tra SP e rP
0,15 bar 1,5 psi 0,015 MPa
In intervalli di
0,05 bar 0,5 psi 0,005 MPa
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Punto di commutazione SP
-0,84...25 bar -12,2...362,6 psi -0,084...2,5 MPa
Punto di disattivazione rP
-0,95...24,9 bar -13,7...361,1 psi -0,095...2,49 MPa
Min. distanza tra SP e rP
0,11 bar 1,5 psi 0,011 MPa
In intervalli di
0,01 bar 0,1 psi 0,001 MPa
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] < ± 0,4; (Turn down 1:1)
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line (regolazione del valore minimo); LS = Regolazione del valore limite)
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] < ± 0,05; (Turn down 1:1; ogni 6 mesi)
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Indicazioni su precisione / deriva precisione del punto di commutazione, esattezza del segnale analogico secondo DNVGL: < ± 1%
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] < 1,5
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s] 0...50
Damping valore di processo dAP [s] 0...4
Damping uscita analogica dAA [s] 0...4
Max. tempo di risposta uscita analogica [ms] 3
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione isteresi / finestra; NO / NC; ritardo di commutazione/disattivazione; Damping; Display; uscita di corrente/tensione
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Modo SIO si
Classe richiesta per porta master A; (con PIN 2 non collegato: B)
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
Factory setting / CMPT = 2 462
Status_B High Resolution / CMPT = 3 973
Nota
Per ulteriori informazioni, consultare il file PDF IODD alla voce "Download"
Factory setting / CMPT = 2
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Min. tempo di ciclo del processo [ms] 2,3
Risoluzione IO-Link pressione [bar] 0,01
Dati di processo IO-Link (ciclici)
Commutazione lunghezza bit
pressione 14
Informazioni binarie di commutazione 2
Funzioni IO-Link (acicliche) Tag specifico per l'applicazione
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Profili Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Min. tempo di ciclo del processo [ms] 3
Risoluzione IO-Link pressione [bar] 0,01
Dati di processo IO-Link (ciclici)
Commutazione lunghezza bit
pressione 16
Stato del dispositivo 4
Informazioni binarie di commutazione 2
Funzioni IO-Link (acicliche) Tag specifico per l'applicazione
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100
Grado di protezione IP 65; IP 67
Test / Certificazioni
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistenza agli urti
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anni] 138
Certificazione UL
Numero di certificazione UL J012
Direttiva in materia di attrezzature a pressione corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta
Dati meccanici
Peso [g] 238,5
Materiali 1.4404 (AISI 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
Materiali a contatto con il fluido 1.4404 (AISI 316L); Al2O3 (ceramica); FKM
Min. cicli di pressione 100 milioni
Coppia di serraggio [Nm] 25...35; (coppia di serraggio consigliata; in funzione di lubrificazione, guarnizione e compressione)
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/4 Filettatura interna (DIN EN ISO 1179-2)
Dispositivo di strozzamento integrato no (adattabile a posteriori)
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Display 3 x LED, verde (bar, psi, MPa)
Stato di commutazione 2 x LED, giallo
Valori letti indicazione alfanumerica, rosso / verde 4 digit
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato