You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Fotocellule
  4. Tutte le fotocellule
  5. O6T216

Fotocellula a riflessione diretta

O6T216

O6TIFNKG/AS/4P

Fotocellula a riflessione diretta

O6T216

O6TIFNKG/AS/4P

  • Dimensioni molto compatte per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Regolazione intuitiva della portata tramite potenziometro
  • Semplice selezione di commutazione impulso luce o impulso buio tramite selettore
  • Ottimo rapporto prestazioni-prezzo
  • ce
  • ukca
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] 16; ((24 V))
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 850
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (selezionabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 1000
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Campo di rilevamento
Portata [mm] 5...600; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione)
Intervallo di regolazione [mm] 100...600
Portata impostabile si
Max. diametro del punto luminoso [mm] 24
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado di protezione IP 65; IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [anni] 898
Certificazione UL
Numero di certificazione UL E001
Dati meccanici
Peso [g] 18,2
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 46 x 13 x 21
Materiali Corpo: ABS; PPSU
Materiale lente
PMMA
Orientamento lente ottica laterale
Materiale guarnizione EPDM
Coppia di serraggio [Nm] 0,5
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Osservazioni
Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M8; codifica: A; Fermo: ottone, rivestito; Guarnizione: EPDM
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva