Applicazione | Moduli I/O per l'impiego nel quadro elettrico |
---|
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Tensione nominale DC [V] | 24 |
Max. potenza assorbita [VA] | 2,4 |
Capacità di corrente totale [A] | 2 |
Numero totale di ingressi e uscite | 20 |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 18; Numero delle uscite digitali: 10 |
Numero degli ingressi digitali | 18; (8 x 2 + 2 x 1) |
---|---|
Circuito d'ingresso ingressi digitali | PNP |
Tensione di alimentazione [V] | 24 |
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] | 1600 |
Limitazione della corrente di ingresso [mA] | 200 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Resistenza a sovraccarico ingressi digitali | si |
Numero delle uscite digitali | 10 |
---|---|
Circuito | PNP |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Separate elettricamente | no |
Alimentazione dell'attuatore delle uscite | 24 V DC |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link; Ethernet |
---|
Velocità di trasmissione | 10; 100 |
---|---|
Protocollo | PROFINET |
Tipo di trasmissione | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Versione IO-Link | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Numero porte classe A | 8 |
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...70 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 95 |
Grado di protezione | IP 20 |
Sollecitazione a shock/vibrazioni | EN60068-2-6; EN60068-2-27 |
---|
Peso [g] | 407 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 105,3 x 45,2 x 113,6 |
Materiali | Corpo: PA |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Morsetti a vite: ; Dimensione reticolo: 20 mm |