• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de vibrations
  4. Capteurs et transmetteurs de vibrations
  5. VTV122

Transmetteur de vibrations

VTV122

VIBRATION TRANSMITTER

Transmetteur de vibrations

VTV122

VIBRATION TRANSMITTER

  • Surveillance permanente fiable de la vibration globale selon DIN ISO 10816
  • Technologie 2 fils
  • Sortie analogique linéarisée précise
  • Large plage de température de fonctionnement et indice de protection élevé
  • Boîtier compact et robuste pour répondre aux exigences environnements industriels difficiles
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure vibration [mm/s] 0...25; (RMS)
Gamme de fréquence [Hz] 10...1000
Application
Application Transmetteur de vibrations selon ISO 10816
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 9,6...32 DC
Classe de protection III
Type de capteur microsystème électromécanique (MEMS)
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties 1
Sorties
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] < (Ub - 9,6 V) x 50; Ub = 24 V: 720
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure vibration [mm/s] 0...25; (RMS)
Gamme de fréquence [Hz] 10...1000
Nombre d'axes de mesure 1
Exactitude / déviations
Erreur de mesure [% de la valeur finale] < ± 3
Répétabilité < 0,5; (% de la valeur finale)
Ecart de linéarité 0,25 %
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -30...125
Remarque sur la température ambiante
application UL: < 80 °C
Température de stockage [°C] -30...125
Indice de protection IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
CEM
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 50 g 11 ms
500 g 1 ms
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g / 10...3000 Hz
MTTF [Années] 868
Données mécaniques
Poids [g] 123,5
Type de montage vis sans tête
Matières inox (1.4404 / 316L)
Couple de serrage [Nm] 8
Accessoires
Fourniture
vis sans tête: 1 x 1/4"-28 UNF / M8 x 1,25 mm
vis sans tête: 1 x 1/4"-28 UNF
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A