• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de vibrations
  4. Accéléromètres
  5. VSP01A

Accéléromètre

VSP01A

VIBRATION SENSOR ATEX

Accéléromètre

VSP01A

VIBRATION SENSOR ATEX

  • Pour des applications en zones à risque d'explosion
  • Protection contre une surcharge permanente et des arrêts imprévus de machines
  • Pour le raccordement à une électronique de diagnostic pour capteurs de vibrations
  • Grande plage de températures de fonctionnement et degré de protection élevé pour répondre aux exigences des environnements industriels difficiles
  • Boîtier robuste et compact en acier inox avec une haute protection mécanique contre les surcharges
  • ce
  • ex
  • iec
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure vibration [g] -50...50
Gamme de fréquence [Hz] 2...10000
Principe de mesure piézoélectrique
Application
Version pour le raccordement à une électronique de diagnostic externe VSExxx
Données électriques
Amplificateurs Raccordement aux barrières d'alimentation en sécurité intrinsèque (Ex ia)
Tension d'alimentation [V] 10...12 DC
Consommation [mA] 0,5...8
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Charge maxi [Ω] 200
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure vibration [g] -50...50
Gamme de fréquence [Hz] 2...10000
Principe de mesure piézoélectrique
Sensibilité [mV/g] 100
Densité de bruit [mg] 0,1
Sensibilité transverse max. [%] 5
Temps de mesure minimum [s] 2
Nombre d'axes de mesure 1
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -55...90
Température de stockage [°C] -55...90
Indice de protection IP 68; (étanche à l'eau jusqu'à: 100 m 10 bar; restriction pour application 1D: IP 65)
Tests / homologations
Homologation Baseefa12ATEX0248X; IECEx BAS 12.0133 X
Marquage ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-55°C < Ta < +90°C)
II 1D Ex ia IIIC T110°C IP65 Da (-55°C < Ta < +90°C)
II 1G Ex ia IIC T6 Ga (-55°C < Ta < +60°C)
II 1D Ex ia IIIC T80°C IP65 Da (-55°C < Ta < +60°C)
CEM
EN 61000-6-2 2005
EN 61000-6-4 2007
Tenue aux chocs
5000 g
Données mécaniques
Poids [g] 668,5
Type de montage M8 x 1,25
Dimensions [mm] 30 x 25,5 x 64,7
Matières boîtier: inox
Couple de serrage [Nm] 8
Accessoires
Accessoires en option
Barrière de sécurité, ZB0633
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PUR