• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de vibrations
  4. Electroniques de diagnostic
  5. VSE002

Electronique de diagnostic pour accéléromètre

VSE002

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Electronique de diagnostic pour accéléromètre

VSE002

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

  • Pour le contrôle fiable de vibrations sur des machines et des installations
  • Maintenance suivant l'état grâce à la surveillance de défaut d'alignement, de l'état des paliers antifriction ou de l'engrenage
  • Entrées dynamiques pour la détection simultanée de quatre accéléromètres max.
  • Deux sorties de commutation pour alarme préalable et alarme principale
  • Entrées analogiques pour la surveillance d'autres grandeurs de mesure physiques
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Gamme de fréquence [Hz] 0,1...12000
Interface de communication Ethernet
Application
Version paramétrable via logiciel PC VES004
Application surveillance vibratoire continuelle
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] 20
Tension d'alimentation [V] 24 DC; (en cas d'utilisation de l'entrée IEPE: 24 V + 20%; IEPE = électronique intégrée piézoélectrique)
Consommation [mA] 200; ((24 V DC))
Classe de protection III
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties 8; (configurable)
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées analogiques: 2; nombre des entrées dynamiques: 4; Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Entrées
Nombre total des entrées 6
Nombre des entrées analogiques 2
Entrée analogique (courant) [mA] 4...20
Résolution entrée analogique 12
Nombre des entrées dynamiques 4
Entrée dynamique - signal 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA
Entrée dynamique - résolution [bit] 16
Entrée dynamique -gamme de fréquence [Hz] 0,1...12000
Entrée dynamique - taux d'échantillonnage [kSamples] 100
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique
Technologie PNP
Nombre des sorties TOR 2; (configurable)
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Nombre des sorties analogiques 1; (configurable)
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Gamme de fréquence [Hz] 0,1...12000
Interfaces
Interface de communication Ethernet
Taux de transmission 10 MBaud; 100 MBaud
Protocole TCP/IP
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...70
Température de stockage [°C] 0...70
Indice de protection IP 20
Tests / homologations
CEM
EN IEC 61000-6-2
EN IEC 61000-6-4
MTTF [Années] 101
Homologation UL
Ta 70 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Limited Voltage/Current (Marking Class 2)
Données mécaniques
Poids [g] 323,1
Boîtier Boîtier plastique
Type de montage rail; (TH35/EN60715)
Dimensions [mm] 100 x 25,4 x 103,4
Matières PA
Mémoires de données
Mémoire de l'historique oui
Mémoire de données avec tampon oui
Type mémoire de données mémoire tampon; FIFO
Horloge temps réel oui
Emplacement mémoire interne
Intervalle de mémorisation min. 1 min
Taille mémoire 881664 groupes de données
Accessoires
Accessoires en option
câble patch croisé Ethernet pour le raccordement direct au PC
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement bornier débrochable: ; Longueur de câble max.: 250 m