• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de vibrations
  4. Accéléromètres
  5. VSA005

Accéléromètre

VSA005

VIBRATION SENSOR

Accéléromètre

VSA005

VIBRATION SENSOR

  • Pour la détection fiable de vibrations sur des machines et des installations
  • Pour le raccordement à une électronique de diagnostic pour capteurs de vibrations
  • Grande plage de températures de fonctionnement et degré de protection élevé pour répondre aux exigences des environnements industriels difficiles
  • Boîtier robuste et compact en acier inox avec une haute protection mécanique contre les surcharges
  • Très bonne répétabilité et faible déviation de la linéarité
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure vibration [g] -25...25
Gamme de fréquence [Hz] 1...10000
Principe de mesure capacitif
Application
Caractéristique spécifique câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement
Version pour le raccordement à une électronique de diagnostic externe VSE
Application détection de vibrations
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 7,2...10,8 DC
Consommation [mA] < 15
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de capteur microsystème électromécanique (MEMS)
Sorties
Sortie analogique (courant) [mA] 0...10
Charge maxi [Ω] 300
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure vibration [g] -25...25
Gamme de fréquence [Hz] 1...10000
Principe de mesure capacitif
Sensibilité [µA/g] 142
Nombre d'axes de mesure 1
Exactitude / déviations
Ecart de linéarité 0,2 %
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...80
Remarque sur la température ambiante
cULus: < 80 °C
Température de stockage [°C] -20...80
Humidité relative de l'air max. [%] 80; (40 °C: 50 % sans condensation)
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 50 g 11 ms
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-20 20 g / 10 ... 2000 Hz
MTTF [Années] 2660
Données mécaniques
Poids [g] 323,5
Type de montage vis de montage
Matières boîtier: inox (1.4404 / 316L)
Couple de serrage [Nm] 5
Mechanische Überlastfestigkeit [g] 500
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
Rayon de courbure en cas de pose fixe : min. 4 x diamètre du câble
rayon de courbure en cas de pose flexible : min. 15 x diamètre du câble
Accessoires
Fourniture
Vis à tête cylindrique: 1 x M5 x 20, Torx 15
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PUR, Ø 4 mm, blindé; Longueur de câble max.: 250 m; fil de repère raccordé sur le boîtier; 4 x 0,14 mm²