• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de vibrations
  4. Capteurs et transmetteurs de vibrations
  5. VNB001

Capteur de vibrations

VNB001

VIBRATION SENSOR

Capteur de vibrations

VNB001

VIBRATION SENSOR

  • Deux sorties de commutation pour alarme préalable et alarme principale
  • Mémoire de l’historique intégrée avec horloge temps réel pour la surveillance, l'affichage et l'enregistrement de valeurs
  • Sortie de courant analogique évolutive pour l'édition de la vitesse de vibration
  • Utilisation de l'entrée analogique pour surveiller une autre grandeur de mesure
  • Paramétrage et visualisation directement sur l'appareil ou, au choix, via le logiciel de paramétrage
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure vibration [mm/s] 0...500; (en fonction de la fréquence des oscillations)
Gamme de fréquence [Hz] 2...1000
Principe de mesure capacitif
Application
Application Capteur de vibrations selon ISO 10816
Fonction auto-test oui
Heartbeat oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 9,6...30 DC; (ou via USB (sorties de commutation non actives))
Consommation [mA] < 70
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de capteur accéléromètre micromécanique
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties 3; (configurable)
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées analogiques: 1; Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Entrées
Nombre des entrées analogiques 1
Entrée analogique (courant) [mA] 4...20
Sorties
Sortie signal signal de commutation; signal analogique
Nombre des sorties TOR 2
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie minimum [mA] 100
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...22
Charge maxi [Ω] 9,6...17 V: 150; 17...30 V: 500
Réglage usine
sortie de commutation: normalement fermé
seuil de commutation "pré-alarme": 2,8 mm/s
seuil de commutation "alarme principale": 4,5 mm/s
Gamme de fréquence: 10...1000 Hz
méthode de mesure: RMS
unité: mm/s
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure vibration [mm/s] 0...500; (en fonction de la fréquence des oscillations)
Gamme de fréquence [Hz] 2...1000
Principe de mesure capacitif
Nombre d'axes de mesure 1
Exactitude / déviations
Erreur de mesure [% de la valeur finale] ± 3%
Interfaces
Interface de communication USB
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -30...60
Température de stockage [°C] -30...85
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV décharge au contact / 15 kV décharge dans l'air
EN 61000-4-3 10 V/m 80...2000 MHz
EN 61000-4-4 Burst 4 kV sonde de couplage capacitive, mise à la terre
EN 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz
EN 61000-6-4 pour environnements industriels
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 50 g 11 ms / n=1000
MTTF [Années] 148
Données mécaniques
Poids [g] 226,85
Type de montage Kit de montage M5 / M8
Dimensions [mm] 36 x 37,6 x 62,4
Matières boîtier: zamac nickelé
Couple de serrage [Nm] 7
Afficheurs / éléments de service
Indication
Fonction 6 x LED, vert
pré-alarme 1 x LED, jaune
alarme principale 1 x LED, rouge
valeurs mesurées Affichage LED à 7 segments, rouge / jaune / vert 4 digits
Eléments de service
2 Boutons-poussoir
Mémoires de données
Mémoire de l'historique oui
Type mémoire de données mémoire tampon; FIFO
Horloge temps réel oui; UTC, pile avec tampon
Emplacement mémoire interne
Intervalle de mémorisation 5 min
Taille mémoire 686774 groupes de données
Accessoires
Fourniture
rondelle élastique
vis
adaptateur: 1 x M8 x M5
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Raccord process
Connecteur: 1 x M12; codage: A
Raccordement électrique - USB
Connecteur: 1 x M8; codage: A