• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de vibrations
  4. Capteurs et transmetteurs de vibrations
  5. VKV022

Surveillance vibratoire avec réglage intuitif du seuil de commutation

VKV022

VIBRATION MONITOR

Surveillance vibratoire avec réglage intuitif du seuil de commutation

VKV022

VIBRATION MONITOR

  • Surveillance permanente fiable de la vibration globale selon DIN ISO 10816
  • Sortie de commutation avec point de commutation réglable et temporisation de réponse
  • Réglage simple du point de commutation à l'aide de deux bagues de réglage lisibles de manière optimale
  • Avec sortie de courant analogique pour l'édition de la vitesse de vibration
  • LEDs bien visibles pour afficher l'état de commutation et le fonctionnement
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure vibration [mm/s] 0...50; (RMS)
Gamme de fréquence [Hz] 10...1000
Application
Application Surveillance vibratoire selon DIN ISO 10816
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...32 DC
Consommation [mA] < 50
Classe de protection III
Type de capteur microsystème électromécanique (MEMS)
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties 2
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Sortie signal signal de commutation; signal analogique
Technologie PNP
Nombre des sorties TOR 1
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 500
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure vibration [mm/s] 0...50; (RMS)
Gamme de fréquence [Hz] 10...1000
Nombre d'axes de mesure 1
Exactitude / déviations
Erreur de mesure [% de la valeur finale] < ± 3
Ecart de linéarité 0,25 %
Temps de réponse
Temps de réponse [s] 1...60
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation anneau de réglage
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Remarque sur la température ambiante
application UL: < 80 °C
Température de stockage [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
400 g
MTTF [Années] 510
Données mécaniques
Poids [g] 115
Type de montage M8 x 1,25
Matières PBT; PC; FKM; inox (1.4404 / 316L)
Couple de serrage [Nm] 15
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement LED, vert
état de commutation LED, jaune
Avec échelle oui
Eléments de service
anneau de réglage anneau de réglage
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A