• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de température
  4. Capteurs de température infrarouge analogiques avec afficheur
  5. TW2002

Capteur de température infrarouge

TW2002

TW-150KLBM30-KFDKG/US

Capteur de température infrarouge

TW2002

TW-150KLBM30-KFDKG/US

  • Mesure de température sans contact d’objets, fiable, à une température très élevée
  • Pour applications dans l'industrie de l'acier et du verre
  • Réglage intuitif de la sortie analogique et de la fonction de sortie par appui sur une touche
  • Écran bien lisible pour l'affichage de la température actuelle
  • Boîtier robuste et lentille de précision résistante aux rayures pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
  • ce
  • iolink
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
500...2500 °C 932...4532 °F
Interface de communication IO-Link
Application
Application températures de recuit; fusion de verre; graphite; céramique; métaux; forgeage; frittage; traitement thermique; laminage
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...32 DC; (selon TBTS/TBTP)
Consommation [mA] < 50
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (50 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] < 1
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Entrées
Entrée test type 3 (CEI 61131-2)
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; IO-Link; (configurable)
Technologie PNP
Nombre des sorties TOR 1
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 150
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Résistance courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Longueur d'ondes [µm] 0,78...1,06
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
500...2500 °C 932...4532 °F
Point de consigne haut SP
502...2500 °C 936...4532 °F
Point de consigne bas rP
500...2498 °C 932...4528 °F
Sortie analogique/valeur min
500...2100 °C 932...3812 °F
Sortie analogique/valeur max
900...2500 °C 1652...4532 °F
En pas de
1 °C 1 °F
Résolution
Résolution sortie de commutation [K] 1
Résolution sortie analogique [K] 0,2; (+ 0,03 % de l'échelle de mesure réglée)
Résolution affichage [K] 1
Exactitude / déviations
Précision [K] < ± 0,3 %; (de la valeur mesurée, min. 4 K (degré d'émission = 1, T = 23 °C))
Répétabilité [K] 1
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] 2; (T > 900 °C)
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation boutons de programmation
Possibilités de paramétrage Plage analogique; normalement ouvert / fermé; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement; Peakhold; degré d'émission; fonction de simulation
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Données process analogiques 16
Données process TOR 1
Temps de cycle de process min. [ms] 3,6
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 718
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...65
Température de stockage [°C] -20...80
Humidité relative de l'air max. [%] 95; (sans condensation)
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 74
Données mécaniques
Poids [g] 455,5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières boîtier fileté: inox (1.4305/303); polyester
Matière lentille
Verre optique trempé
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage 2 x LED, jaune
état de commutation 1 x LED, jaune
indication de fonction Affichage LED à 7 segments, 4 digits
valeurs mesurées Affichage LED à 7 segments, 4 digits
Eléments de service
3 Boutons-poussoir
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Remarques
Utiliser un câble blindé pour protéger le capteur de température infrarouge des champs électriques et/ou magnétiques.
Le blindage doit être raccordé au corps du capteur via le filetage du connecteur.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12
Diagrammes et courbes
1 diamètre du spot de mesure
2 distance de mesure