You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de température
  4. Sondes rigides
  5. TT3291

Sonde de température rigide

TT3291

TT-350KFED06- /US/

Sonde de température rigide

TT3291

TT-350KFED06- /US/

  • Mesure de la température précise dans des cuves et des tuyaux
  • Pour raccordement au boîtier de contrôle
  • Temps de réponse très court pour utilisation dans des process avec des changements brusques de température
  • Design aseptique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
  • Nombreuses possibilités de raccordement aux process via adaptateurs
  • fcm
  • fda
  • ce
  • cul
  • ec19352004
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure
-40...150 °C -40...302 °F
Raccord process Ø 6 mm
Longueur d'installation EL [mm] 350
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Elément de mesure 1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)
Application applications aseptiques
Fluides milieux liquides et gazeux
Tenue en pression [bar] 160
Profondeur d'installation minimum [mm] 15
Données électriques
Classe de protection III
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] 350
Etendue de mesure
-40...150 °C -40...302 °F
Exactitude / déviations
Précision [K] ± (0,15 K + 0,002 x|t|)
Temps de réponse
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] 1 / 3; (selon DIN EN 60751)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 68; IP 69K
Tests / homologations
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 22831
Données mécaniques
Poids [g] 63
Dimensions [mm] Ø 6
Matières inox (1.4404 / 316L)
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L) électropoli
Raccord process Ø 6 mm
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide Ra: < 0,8
Diamètre de la sonde [mm] 6
Longueur d'installation EL [mm] 350
Remarques
Remarques
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré