• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de température
  4. Sondes rigides
  5. TT1050

Sonde de température rigide

TT1050

TT-100KBBD10-...../US/

Sonde de température rigide

TT1050

TT-100KBBD10-...../US/

  • Mesure de la température précise dans des cuves et des tuyaux
  • Pour raccordement au boîtier de contrôle
  • Temps de réponse très court pour utilisation dans des process avec des changements brusques de température
  • Boîtier en acier inoxydable robuste avec degré de protection élevé et résistance élevée à la pression
  • Nombreuses possibilités de raccordement aux process via adaptateurs
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure
-40...150 °C -40...302 °F
Raccord process Ø 10 mm
Longueur d'installation EL [mm] 160
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Elément de mesure 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A)
Fluides milieux liquides et gazeux
Tenue en pression [bar] 160
Profondeur d'installation minimum [mm] 15
Données électriques
Classe de protection III
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] 160
Etendue de mesure
-40...150 °C -40...302 °F
Exactitude / déviations
Précision [K] ± (0,15 K + 0,002 x|t|)
Temps de réponse
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] 1 / 3; (selon DIN EN 60751)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Remarque sur la température ambiante
zone connecteur
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 68; IP 69K
Tests / homologations
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 10 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 22831
Données mécaniques
Poids [g] 54,3
Dimensions [mm] Ø 10
Matières inox (1.4404 / 316L)
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L)
Raccord process Ø 10 mm
Diamètre de la sonde [mm] 10
Longueur d'installation EL [mm] 160
Remarques
Remarques
Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré