• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de température
  4. Sondes à boulonner et à visser
  5. TS9289

Sonde de température avec câble et raccord process

TS9289

TS-250KLKD6-............../US/

Sonde de température avec câble et raccord process

TS9289

TS-250KLKD6-............../US/

  • Mesure de la température précise dans des cuves et des tuyaux
  • Pour raccordement au boîtier de contrôle
  • Adaptation simple au process à l'aide d'un adaptateur autoserrant ou d'un tube de protection
  • Précision élevée sur l'ensemble de la plage de mesure de température
  • Raccordement simple et absolument étanche par connecteur M12
  • ce
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure
-40...90 °C -40...194 °F
Raccord process Ø 6 mm
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Elément de mesure 1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)
Fluides milieux liquides et gazeux
Profondeur d'installation minimum [mm] 15
Données électriques
Classe de protection III
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-40...90 °C -40...194 °F
Exactitude / déviations
Précision [K] ± (0,15 K + 0,002 x|t|)
Temps de réponse
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] 3 / 10; (selon DIN EN 60751)
Conditions d'utilisation
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
MTTF [Années] 11415,5
Données mécaniques
Poids [g] 95,45
Boîtier Sonde
Dimensions [mm] Ø 6 / L = 45
Matières inox
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L)
Raccord process Ø 6 mm
Diamètre de la sonde [mm] 6
Remarques
Remarques
Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2,5 m, PUR
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré