• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de température
  4. Sondes à boulonner et à visser
  5. TS325A

Sonde de température avec câble et raccord process

TS325A

TS-300KEKD06...../3M/3D/3G

Sonde de température avec câble et raccord process

TS325A

TS-300KEKD06...../3M/3D/3G

  • Mesure de la température précise dans des cuves et des tuyaux
  • Pour des applications en zones à risque d'explosion
  • Adaptation simple au process à l'aide d'un adaptateur autoserrant ou d'un tube de protection
  • Précision élevée sur l'ensemble de la plage de mesure de température
  • dnv_gl
  • ce
  • ex
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure
-20...80 °C -4...176 °F
Raccord process Ø 5 mm
Application
Caractéristique spécifique câble blindé
Elément de mesure 1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe B; courant de régime max. 10 mA)
Fluides milieux liquides et gazeux
Profondeur d'installation minimum [mm] 15
Données électriques
Résistance d'isolation [V] 2500; (isolation entre le boîtier et l'intérieur du capteur)
Classe de protection III
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-20...80 °C -4...176 °F
Remarque sur l'étendue de mesure
étendue de mesure pour des applications non ATEX: -20...180 °C / -4...356 °F
Exactitude / déviations
Précision [K] ± (0,30 K + 0,005 x|t|)
Temps de réponse
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] 4 / 10; (selon DIN EN 60751)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
Marquage ATEX II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc X
II 3G Ex nA IIC T5 Gc X
MTTF [Années] 19025,9
Données mécaniques
Poids [g] 88,6
Dimensions [mm] Ø 5 / L = 40
Matières inox (1.4404 / 316L)
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L)
Raccord process Ø 5 mm
Diamètre de la sonde [mm] 5
Remarques
Remarques
Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 3 m, silicone, blindé