Sonde de température à visser avec câble
TS2789
TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR
Sonde de température à visser avec câble
TS2789
TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR
- Mesure de la température précise sur des surfaces de machine
- Pour raccordement au boîtier de contrôle
- Boîtier compact pour le montage dans des espaces réduits
- Précision élevée sur l'ensemble de la plage de mesure de température
- Raccordement simple et absolument étanche par connecteur M12
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure |
|
||
---|---|---|---|
Raccord process | taraudage M5 filetage extérieur |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Elément de mesure | 1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A) |
Montage | Capteur de contact pour des corps solides |
Données électriques
Classe de protection | III |
---|
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
---|
Exactitude / déviations
Précision [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Temps de réponse
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | 3 / 8; (selon DIN EN 60751) |
---|
Conditions d'utilisation
Indice de protection | IP 67 |
---|
Tests / homologations
Tenue aux chocs |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||
MTTF [Années] | 11415,5 |
Données mécaniques
Poids [g] | 80,95 |
---|---|
Boîtier | capteur à visser |
Dimensions [mm] | M5 / L = 26 |
Désignation du filetage | M5 |
Matières | inox (1.4404 / 316L) |
Couple de serrage [Nm] | 1,5 |
Raccord process | taraudage M5 filetage extérieur |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PUR |
---|---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |