• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de température
  4. Sondes à boulonner et à visser
  5. TS2239

Sonde de température à boulonner avec câble

TS2239

TS-200-KL /US

Sonde de température à boulonner avec câble

TS2239

TS-200-KL /US

  • Mesure de la température précise sur des surfaces de machine
  • Pour raccordement au boîtier de contrôle
  • Boîtier compact pour le montage dans des espaces réduits
  • Précision élevée sur l'ensemble de la plage de mesure de température
  • Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
  • ce
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure
-40...90 °C -40...194 °F
Raccord process capteur à boulonner 12,5 x 8,7 x 47 mm
Application
Elément de mesure 1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)
Montage Capteur de contact pour des corps solides
Données électriques
Résistance d'isolation [V] 500
Classe de protection III
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-40...90 °C -40...194 °F
Exactitude / déviations
Précision [K] ± (0,15 K + 0,002 x|t|)
Temps de réponse
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] 12 / 39; (des valeurs pour une surface plate en aluminium (anodisé) en utilisant une pâte thermoconductrice; valeurs de référence pour l'eau en circulation: 10 / 24 (< 0,1 m/s))
Conditions d'utilisation
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
MTTF [Années] 12683,9
Données mécaniques
Poids [g] 101,4
Boîtier capteur à boulonner
Dimensions [mm] 12,5 x 8,7 x 47
Matières inox (1.4303 / 305 / 308); cuivre nickelé
Raccord process capteur à boulonner 12,5 x 8,7 x 47 mm
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; avec embouts d'extrémité des fils; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )