• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. TR2432

Boîtier électronique avec afficheur pour capteurs de température PT100/ PT1000

TR2432

TR-...KDBR12-MFRKG/US/....../V

Boîtier électronique avec afficheur pour capteurs de température PT100/ PT1000

TR2432

TR-...KDBR12-MFRKG/US/....../V

  • Grande plage d’évaluation de température
  • Avec sortie de commutation programmable et sortie analogique évolutive
  • Commande intuitive, facile d'utilisation
  • Affichage sur place de la température actuelle
  • Détection automatique du type de capteur raccordé
  • Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
article arrêté
Article de remplacement: TR2439 Comparaison de produits: TR2432 / TR2439 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
-40...300 °C -40...572 °F
Interface de communication IO-Link
Raccord process taraudage G 1/2 filetage extérieur
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application pour des éléments de mesure Pt100 et Pt1000
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...32 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation [mA] < 50
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 1
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; IO-Link; (configurable)
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 1
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20; (Temps de réponse pour la sortie analogique: 384 ms)
Charge maxi [Ω] (Ub - 10 V) x 50
Sortie analogique (tension) [V] 0...10; (Temps de réponse pour la sortie analogique: 384 ms)
Résistance de charge min. [Ω] 2000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-40...300 °C -40...572 °F
Point de consigne haut SP
-39,8...300 °C -39,6...572 °F
Point de consigne bas rP
-40...299,8 °C -40...571,6 °F
Sortie analogique/valeur min
-40...295 °C -40...563 °F
Sortie analogique/valeur max
-35...300 °C -31...572 °F
En pas de
0,1 °C 0,1 °F
Résolution
Résolution sortie de commutation [K] 0,1
Résolution sortie analogique [K] 0,1
Résolution affichage [K] 0,1
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [K] ± 0,3
Précision sortie analogique [K] ± 0,3
Précision affichage [K] ± 0,3
Dérive / température par 10 K [K] 0,1
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] 130
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.0
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Température de stockage [°C] -40...85
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-5 Surge 1 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 207
Données mécaniques
Poids [g] 231,2
Matières inox (1.4301/304); EPDM/X; PC; PBT; FKM
Raccord process taraudage G 1/2 filetage extérieur
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage 2 x LED, vert
état de commutation LED, jaune
valeurs mesurées affichage alphanumérique, 4 digits
programmation affichage alphanumérique, 4 digits
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré