Boîtier électronique pour capteurs de température PT100 / PT1000
TP3232
TP- CEC -A-ZVG/US/
Boîtier électronique pour capteurs de température PT100 / PT1000
TP3232
TP- CEC -A-ZVG/US/
- Pour l'évaluation des signaux de capteurs de température et de thermomètres à résistance
- Coûts de montage et sources d'erreur minimisés par rapport aux transmetteurs à tête
- Détection automatique du type de capteur raccordé
- Scellage intégral et connectique robuste pour une résistance élevée aux vibrations
- Sortie analogique précise et communication aisée via IO-Link
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 | ||
---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||
Interface de communication | IO-Link |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Application | pour des éléments de mesure Pt100 et Pt1000 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 20...32 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 1 |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 1 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique; IO-Link; (configurable) |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 300 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
||
---|---|---|---|
Réglage usine | -50...300 °C |
Exactitude / déviations
Précision sortie analogique [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Coefficient de température [% du gain / 10 K] | 0,1 |
Temps de réponse
Temps de cycle mesure/affichage max. [ms] | 100 |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link |
---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
Révision IO-Link | 1.0 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...85 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||
Tenue aux vibrations |
|
||
MTTF [Années] | 449 |
Données mécaniques
Poids [g] | 40,5 |
---|---|
Dimensions [mm] | M12 x 1 |
Désignation du filetage | M12 x 1 |
Matières | PA; PET |
Matière des joints | FKM |
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré |
---|