• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de température
  4. Connecteurs transmetteurs de température
  5. TP3231

Boîtier électronique pour capteurs de température PT100 / PT1000

TP3231

TP- CEC -A-ZVG/US/

Boîtier électronique pour capteurs de température PT100 / PT1000

TP3231

TP- CEC -A-ZVG/US/

  • Pour l'évaluation des signaux de capteurs de température et de thermomètres à résistance
  • Coûts de montage et sources d'erreur minimisés par rapport aux transmetteurs à tête
  • Détection automatique du type de capteur raccordé
  • Scellage intégral et connectique robuste pour une résistance élevée aux vibrations
  • Sortie analogique précise et communication aisée via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
-50...300 °C -58...572 °F
Interface de communication IO-Link
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application pour des éléments de mesure Pt100 et Pt1000
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...32 DC
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 1
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal analogique; IO-Link; (configurable)
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 300
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-50...300 °C -58...572 °F
Réglage usine -50...150 °C
Exactitude / déviations
Précision sortie analogique [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Coefficient de température [% du gain / 10 K] 0,1
Temps de réponse
Temps de cycle mesure/affichage max. [ms] 100
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.0
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Température de stockage [°C] -40...85
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61326-1
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 449
Données mécaniques
Poids [g] 40
Dimensions [mm] M12 x 1
Désignation du filetage M12 x 1
Matières PA; PET
Matière des joints FKM
Remarques
Remarques
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
MS = échelle de mesure réglée
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré