• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. TN7531

Capteur de température avec afficheur

TN7531

TN-013KBBD10-QFPKG/US/ /V

Capteur de température avec afficheur

TN7531

TN-013KBBD10-QFPKG/US/ /V

  • Grande plage d’évaluation de température
  • Avec deux sorties de commutation programmables
  • Commande intuitive, facile d'utilisation
  • Affichage sur place de la température actuelle
  • Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
article arrêté
Article de remplacement: TN7511 Comparaison de produits: TN7531 / TN7511 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2
Etendue de mesure
-40...150 °C -40...302 °F
Interface de communication IO-Link
Raccord process taraudage M18 x 1,5 taraudage
Longueur d'installation EL [mm] 45
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Elément de mesure 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe B)
Fluides milieux liquides et gazeux
Tenue en pression [bar] 300
Profondeur d'installation minimum [mm] 12
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...32 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation [mA] < 50
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 1
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; IO-Link; (configurable)
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 2
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] 45
Etendue de mesure
-40...150 °C -40...302 °F
Point de consigne haut SP
-39,5...150 °C -39...302 °F
Point de consigne bas rP
-40...149,5 °C -40...301 °F
En pas de
0,1 °C 0,1 °F
Résolution
Résolution sortie de commutation [K] 0,1
Résolution affichage [K] 0,1
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [K] ± 0,3
Précision affichage [K] ± 0,3
Dérive / température par 10 K [K] 0,1
Temps de réponse
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] 1 / 3; (selon DIN EN 60751)
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.0
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-5 Surge 1 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 242
Données mécaniques
Poids [g] 212,6
Boîtier Forme conçue pour adaptateur
Matières inox (1.4301/304); EPDM/X; CO-PC; PBT; FKM; PA
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); Joint torique: FKM 80 Shore A
Raccord process taraudage M18 x 1,5 taraudage
Longueur d'installation EL [mm] 45
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage 2 x LED, vert
état de commutation 2 x LED, jaune
valeurs mesurées affichage alphanumérique, 4 digits
programmation affichage alphanumérique, 4 digits
Remarques
Remarques
Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré