• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de température
  4. Capteurs affleurants pour l'industrie agro-alimentaire
  5. TM4599

Capteur de température avec raccord process

TM4599

TM-000KLER12-/US/

Capteur de température avec raccord process

TM4599

TM-000KLER12-/US/

  • Conforme en matière d’hygiène et solide
  • Boîtier particulièrement peu encombrant
  • Étanchéité sûre dans le process
  • Adaptateurs pour tous les raccords process usuels
  • fda
  • ec19352004
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure [°C] -50...140
Raccord process taraudage G 1/2 cône d'étanchéité encastrable
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Elément de mesure 1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)
Fluides milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] < 100; (< 5 min: 150)
Tenue en pression [bar] 16
Données électriques
Classe de protection III
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [°C] -50...140
Exactitude / déviations
Précision [K] ± (0,15 K + 0,002 x|t|)
Temps de réponse
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] 10 / 40; (pour l'eau (70 °C; 0,04 m/s))
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...70
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 69K; (en combinaison avec un connecteur correspondant)
Tests / homologations
MTTF [Années] 12683,9
Données mécaniques
Poids [g] 126,5
Matières inox (1.4404 / 316L); PEEK
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); PEEK
Couple de serrage [Nm] 10
Raccord process taraudage G 1/2 cône d'étanchéité encastrable
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré