Etendue de mesure |
|
||
---|---|---|---|
Raccord process | taraudage 1/2" NPT | ||
Longueur d'installation EL [mm] | 50 |
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Elément de mesure | 1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A) |
Fluides | milieux liquides et gazeux |
Tenue en pression [bar] | 160 |
Profondeur d'installation minimum [mm] | 15 |
Classe de protection | III |
---|
Longueur de la sonde L [mm] | 42 | ||
---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
Précision [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | 1 / 3; (selon DIN EN 60751) |
---|
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 68; IP 69K |
Tenue aux chocs |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||
MTTF [Années] | 22831 |
Poids [g] | 138,5 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L) |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4404 / 316L) |
Raccord process | taraudage 1/2" NPT |
Diamètre de la sonde [mm] | 6 |
Longueur d'installation EL [mm] | 50 |
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|