• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de température
  4. Transmetteurs avec afficheur pour l'industrie agroalimentaire
  5. TD2931

Transmetteur de température avec afficheur

TD2931

TD-100CFEC02-A-ZVG/US

Transmetteur de température avec afficheur

TD2931

TD-100CFEC02-A-ZVG/US

  • Design aseptique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
  • Dynamique de réponse particulièrement bonne et temporisation de disposition très courte
  • Affichage LED à 4 digits bien visible
  • Degré de protection élevé et résistance à la pression élevée
  • Sortie analogique précise et communication aisée via IO-Link
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
-50...150 °C -58...302 °F
Interface de communication IO-Link
Raccord process Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Longueur d'installation EL [mm] 100
Application
Elément de mesure 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A)
Fluides milieux liquides et gazeux
Tenue en pression [bar] 100
Résistance à la dépression [mbar] -1000
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...32 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation [mA] < 50
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 2
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal analogique; IO-Link; (configurable)
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 300
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-50...150 °C -58...302 °F
Réglage usine -10...150 °C
Résolution
Résolution sortie analogique [K] 0,04
Résolution affichage [K] 0,1
Exactitude / déviations
Précision sortie analogique [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Coefficient de température [% du gain / 10 K] 0,1; (en cas de déviation de la condition de référence 25 °C)
Temps de réponse
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] 1 / 3
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 10 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 405
Remarque sur l'homologation
certificat usine à télécharger sur www.factory-certificate.ifm
Homologation UL
N° d'agrément UL K001
Données mécaniques
Poids [g] 396,5
Matières inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L) électropoli
Raccord process Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide Ra: < 0,8
Diamètre de la sonde [mm] 6
Longueur d'installation EL [mm] 100
Afficheurs / éléments de service
Indication
Affichage LED à 7 segments, 4 digits
Unité d'affichage / indication d'état, °C / °F
Remarques
Remarques
MS = échelle de mesure réglée
Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A