- Produits
- Capteurs
- Capteurs de température
- Transmetteurs avec afficheur pour l'industrie agroalimentaire
- TD2211
Transmetteur de température avec afficheur
TD2211
TD-050CFED06-A-ZVG/US
Transmetteur de température avec afficheur
TD2211
TD-050CFED06-A-ZVG/US
- Design aseptique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
- Dynamique de réponse particulièrement bonne et temporisation de disposition très courte
- Affichage LED à 4 digits bien visible
- Degré de protection élevé et résistance à la pression élevée
- Sortie analogique précise et communication aisée via IO-Link
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 | ||
---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||
Interface de communication | IO-Link | ||
Raccord process | Ø 6 mm | ||
Longueur d'installation EL [mm] | 50 |
Application
Elément de mesure | 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A) |
---|---|
Fluides | milieux liquides et gazeux |
Tenue en pression [bar] | 160 |
Résistance à la dépression [mbar] | -1000 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Consommation [mA] | < 50 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 2 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 1 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique; IO-Link; (configurable) |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 300 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
||
---|---|---|---|
Réglage usine | -10...150 °C |
Résolution sortie analogique [K] | 0,04 |
---|---|
Résolution affichage [K] | 0,1 |
Exactitude / déviations
Précision sortie analogique [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Coefficient de température [% du gain / 10 K] | 0,1; (en cas de déviation de la condition de référence 25 °C) |
Temps de réponse
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | 1 / 3 |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link |
---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
Révision IO-Link | 1.1 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 407 | ||||
Remarque sur l'homologation |
|
||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 254,5 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 6 |
Matières | inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4404 / 316L) électropoli |
Raccord process | Ø 6 mm |
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide | Ra: < 0,8 |
Diamètre de la sonde [mm] | 6 |
Longueur d'installation EL [mm] | 50 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|