• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. TAD981

Transmetteur de température avec détection de dérives

TAD981

TAD033KLES30-A-ZKG/US

Transmetteur de température avec détection de dérives

TAD981

TAD033KLES30-A-ZKG/US

  • Design aseptique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
  • Sortie analogique évolutive précise et précision élevée sur l'ensemble de la plage de températures
  • Avec sortie de diagnostic pour le contrôle de dérive et d'erreur
  • Sécurité de process élevée grâce à la surveillance intrinsèque
  • Livré avec un certificat de calibrage 5 points.
  • Communication et paramétrage facile via IO-Link
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
-25...160 °C -13...320 °F
Interface de communication IO-Link
Raccord process taraudage G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario
Longueur d'installation EL [mm] 33
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Elément de mesure 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (thermiquement couplés, avec fonction backup (mesure de la température aussi en cas de la défaillance d'un élément))
Fluides milieux liquides et gazeux
Tenue en pression [bar] 50
Profondeur d'installation minimum [mm] 25
PMSA pour des applications selon NEC [bar] 50
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...32 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation [mA] 6; (24 V)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 8
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; IO-Link; (configurable)
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 1
Fonction de sortie normalement ouvert / normalement fermé / signal de diagnostic; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 150; (200 (...60°C); 250 (...40 °C))
Sortie de diagnostic Surveillance dérive; surveillance défaut
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] (Ub - 15 V) x 50
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-25...160 °C -13...320 °F
Remarque sur l'étendue de mesure
possibilité de mise à l'échelle
Réglage usine 0...150 °C / 32...302 °F
Avertissement de dérive
0,2...5 °C 0,4...9 °F
Alarme de dérive
0,2...5 °C 0,4...9 °F
En pas de
0,05 °C 0,1 °F
Résolution
Résolution sortie analogique [K] 0,05
Exactitude / déviations
Précision sortie analogique [K] ± 0,2 (-10...130°C); ± 0,3 (130...140°C); ± 0,3 ± 0,1% MS (-25...-10/140...160°C); (Bout de la sonde insérée dans le fluide jusqu’aux chanfreins métalliques d’étanchéité)
Coefficient de température [% du gain / 10 K] < ± 0,01; (En cas de déviation de la condition de référence 25 ± 5 °C)
Temps de réponse
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] 3 / 6
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage seuil pour avertissement / alarme dérive; Fail-Safe; Unité d'affichage; mise à l'échelle de la sortie analogique; sélection redondance; réponse sortie diagnostic; logique de commutation; normalement ouvert / fermé
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM1 (4,8 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Profils Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Données process analogiques 1
Données process TOR 1
Temps de cycle de process min. [ms] 18,8
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 323
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Température de stockage [°C] -40...85
Indice de protection IP 68; IP 69K
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Tenue aux chocs
DIN EN 68000-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 213
Remarque sur l'homologation
Livré avec un certificat de calibrage 5 points.
Données mécaniques
Poids [g] 399,5
Matières inox (1.4435 / 316L); inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Matières en contact avec le fluide inox (1.4435 / 316L); inox (1.4404 / 316L)
Raccord process taraudage G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide Ra: < 0,6
Longueur d'installation EL [mm] 33
Remarques
Remarques
MS = échelle de mesure réglée
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré
Diagrammes et courbes
Temps de fonctionnement maximum en fonction de la température du fluide