- Produits
- TAD181
Transmetteur de température avec détection de dérives
TAD181
TAD088KLES30-A-ZKG/US
Transmetteur de température avec détection de dérives
TAD181
TAD088KLES30-A-ZKG/US
- Design aseptique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
- Sortie analogique évolutive précise et précision élevée sur l'ensemble de la plage de températures
- Avec sortie de diagnostic pour le contrôle de dérive et d'erreur
- Sécurité de process élevée grâce à la surveillance intrinsèque
- Livré avec un certificat de calibrage 5 points.
- Communication et paramétrage facile via IO-Link
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 | ||
---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||
Interface de communication | IO-Link | ||
Raccord process | taraudage G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario | ||
Longueur d'installation EL [mm] | 87,5 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Elément de mesure | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (thermiquement couplés, avec fonction backup (mesure de la température aussi en cas de la défaillance d'un élément)) |
Fluides | milieux liquides et gazeux |
Tenue en pression [bar] | 50 |
Profondeur d'installation minimum [mm] | 25 |
PMSA pour des applications selon NEC [bar] | 50 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Consommation [mA] | 6; (24 V) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 8 |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; IO-Link; (configurable) |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 1 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / normalement fermé / signal de diagnostic; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 150; (200 (...60°C); 250 (...40 °C)) |
Sortie de diagnostic | Surveillance dérive; surveillance défaut |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
||
---|---|---|---|
Remarque sur l'étendue de mesure |
|
||
Réglage usine | 0...150 °C / 32...302 °F | ||
Avertissement de dérive |
|
||
Alarme de dérive |
|
||
En pas de |
|
Résolution sortie analogique [K] | 0,05 |
---|
Exactitude / déviations
Précision sortie analogique [K] | ± 0,2 (-10...130°C); ± 0,3 (130...140°C); ± 0,3 ± 0,1% MS (-25...-10/140...160°C); (Bout de la sonde insérée dans le fluide jusqu’aux chanfreins métalliques d’étanchéité) |
---|---|
Coefficient de température [% du gain / 10 K] | < ± 0,01; (En cas de déviation de la condition de référence 25 ± 5 °C) |
Temps de réponse
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | 3 / 6 |
---|
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | seuil pour avertissement / alarme dérive; Fail-Safe; Unité d'affichage; mise à l'échelle de la sortie analogique; sélection redondance; réponse sortie diagnostic; logique de commutation; normalement ouvert / fermé |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profils | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Données process analogiques | 1 | ||||
Données process TOR | 1 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 18,8 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...85 |
Indice de protection | IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 213 | ||||
Remarque sur l'homologation |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 411 |
---|---|
Matières | inox (1.4435 / 316L); inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4435 / 316L); inox (1.4404 / 316L) |
Raccord process | taraudage G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario |
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide | Ra: < 0,6 |
Longueur d'installation EL [mm] | 87,5 |
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|
Diagrammes et courbes
|
|
---|