• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de température
  4. Capteurs affleurants pour l'industrie agro-alimentaire
  5. TA3597

Transmetteur de température

TA3597

TA-000KLER12- /US

Transmetteur de température

TA3597

TA-000KLER12- /US

  • Conforme en matière d’hygiène et solide
  • Boîtier particulièrement peu encombrant
  • Étanchéité sûre dans le process
  • Adaptateurs pour tous les raccords process usuels
  • ce
  • fda
  • ec19352004
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure [°C] 0...100
Raccord process taraudage G 1/2 cône d'étanchéité encastrable
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Elément de mesure 1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)
Fluides milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] < 100; (< 5 min: 150)
Tenue en pression [bar] 16
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...32 DC
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal analogique
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [°C] 0...100
Exactitude / déviations
Précision sortie analogique [K] ± (0,25 K + 0,002 x|t|)
Coefficient de température [% du gain / 10 K] 0,1
Temps de réponse
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] 10 / 40; (pour l'eau (70 °C; 0,04 m/s))
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...70
Température de stockage [°C] -40...85
Indice de protection IP 69K; (en combinaison avec un connecteur correspondant)
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Données mécaniques
Poids [g] 146,5
Dimensions [mm] Ø 18
Matières inox (1.4404 / 316L); PEEK
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); PEEK
Couple de serrage [Nm] 10
Raccord process taraudage G 1/2 cône d'étanchéité encastrable
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide Ra: < 0,8
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré