• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de température
  4. Transmetteurs compacts pour l'utilisation industrielle
  5. TA2115

Transmetteur de température

TA2115

TA-050CLER14-A-ZVG/US

Transmetteur de température

TA2115

TA-050CLER14-A-ZVG/US

  • Précision élevée sur l'ensemble de la plage de mesure de température
  • Dynamique de réponse particulièrement bonne et temporisation de disposition très courte
  • Boîtier en acier inoxydable robuste présentant une résistance très élevée à la pression
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Sortie analogique précise et communication aisée via IO-Link
  • dnv_mr
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure [°C] -50...150
Interface de communication IO-Link
Raccord process taraudage G 1/4
Longueur d'installation EL [mm] 50
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Elément de mesure 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A)
Fluides milieux liquides et gazeux
Tenue en pression [bar] 400
Remarque sur la tenue en pression
détecteur
Pour le montage dans des adaptateurs, les indications de la fiche technique de l'adaptateur s'appliquent.
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...32 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation [mA] < 50
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 1
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal analogique; IO-Link; (configurable)
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [°C] -50...150
Réglage usine -50...150 °C
Résolution
Résolution sortie analogique [K] 0,04
Exactitude / déviations
Précision sortie analogique [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Coefficient de température [% du gain / 10 K] 0,1; (En cas de déviation de la condition de référence 25 ± 5 °C)
Temps de réponse
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] 1 / 3
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-2
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 572
Homologation UL
N° d'agrément UL K002
Données mécaniques
Poids [g] 94
Dimensions [mm] Ø 18,7
Matières inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); Joint torique: FKM
Couple de serrage [Nm] 35
Raccord process taraudage G 1/4
Diamètre de la sonde [mm] 6
Longueur d'installation EL [mm] 50
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Remarques
MS = échelle de mesure réglée
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré