You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de débit / débimètres
  4. Débitmètres vortex avec afficheur
  5. SV7504

Débitmètre vortex avec afficheur

SV7504

SVK34XXX50KG/US-100

Débitmètre vortex avec afficheur

SV7504

SVK34XXX50KG/US-100

  • Détection fiable du débit et de la température du fluide
  • Sortie analogique linéarisée précise
  • Positionnement optimal grâce à l'affichage orientable
  • Afficheur couleur bien lisible avec affichage alternatif rouge-vert
  • Approprié pour l'eau, l'eau désionisée et l'eau de refroidissement
  • ce
  • ukca
  • cpa
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 2
Etendue de mesure
5...100 l/min 0,3...6 m³/h
Raccord process taraudage Rc 3/4 taraudage DN20
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application pour les applications industrielles
Fluides eau; solutions glycolées; lubrifiants
Température du fluide [°C] -10...90
Tenue en pression [bar] 12
Tenue en pression [MPa] 1,2
Remarque sur la tenue en pression
jusqu'à 40 °C
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC
Consommation [mA] < 30
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] < 3
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 2
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal analogique
Nombre des sorties analogiques 2
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 500
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
5...100 l/min 0,3...6 m³/h
Plage d'affichage
0...120 l/min 0...7,2 m³/h
Résolution
0,5 l/min 0,02 m³/h
Valeur minimum de la sortie analogique ASP
0...80 l/min 0...4,8 m³/h
Valeur maximum de la sortie analogique AEP
20...100 l/min 1,2...6 m³/h
En pas de
0,5 l/min 0,02 m³/h
Dynamique de mesure 1:20
Surveillance de la température
Etendue de mesure [°C] -10...90
Plage d'affichage [°C] -30...110
Résolution [°C] 0,5
Sortie analogique/valeur min [°C] -10...70
Sortie analogique/valeur max [°C] 10...90
En pas de [°C] 0,5
Exactitude / déviations
Surveillance du débit
Précision (dans la plage de mesure) ± 2 % MEW; (eau)
Répétabilité ± 0,5 % MEW
Surveillance de la température
Précision [K] ± 1
Temps de réponse
Surveillance du débit
Temps de réponse [s] 1; (dAP = 0)
Amortissement valeur process dAP [s] 0...5
Surveillance de la température
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] T09 = 6
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage Amortissement sortie analogique dAA; Unité d'affichage
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...60
Remarque sur la température ambiante
température du fluide < 80 °C
température du fluide < 90 °C: 0...50 °C
Température de stockage [°C] -20...80
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Homologation CPA
numéro du modèle 001VO
classe de précision -
erreur max. admissible ± 2 % FS
Q (min) 0,36 m³/h
Q (t) 1,2 m³/h
Q (max) 6 m³/h
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 5 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 avec l'eau / 10...50 Hz 1 mm
avec l'eau / 50...2000 Hz 2 g
MTTF [Années] 342
Homologation UL
N° d'agrément UL I002
Directive relative aux équipements sous pression règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande
Données mécaniques
Poids [g] 486,5
Matières inox (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM
Couple de serrage [Nm] 30
Raccord process taraudage Rc 3/4 taraudage DN20
Remarques
Remarques
MW = Valeur mesurée
MEW = valeur finale de l'étendue de mesure
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré
Diagrammes et courbes
Perte de pression
dP Perte de pression
Q débit
tenue en pression (bar)