Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 2 | ||
---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||
Raccord process | taraudage Rc 1/2 taraudage DN8 |
Caractéristique spécifique | contacts dorés | |
---|---|---|
Application | pour les applications industrielles | |
Fluides | eau; solutions glycolées; lubrifiants | |
Température du fluide [°C] | -10...90 | |
Tenue en pression [bar] | 12 | |
Tenue en pression [MPa] | 1,2 | |
Remarque sur la tenue en pression |
|
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 30 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | < 3 |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 2 |
---|
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique |
Nombre des sorties analogiques | 2 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure |
|
||
---|---|---|---|
Plage d'affichage |
|
||
Résolution |
|
||
Valeur minimum de la sortie analogique ASP |
|
||
Valeur maximum de la sortie analogique AEP |
|
||
En pas de |
|
||
Dynamique de mesure | 1:20 |
Etendue de mesure [°C] | -10...90 |
---|---|
Plage d'affichage [°C] | -30...110 |
Résolution [°C] | 0,5 |
Sortie analogique/valeur min [°C] | -10...70 |
Sortie analogique/valeur max [°C] | 10...90 |
En pas de [°C] | 0,5 |
Précision (dans la plage de mesure) | ± 2 % MEW; (eau) |
---|---|
Répétabilité | ± 0,5 % MEW |
Précision [K] | ± 1 |
---|
Temps de réponse [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Amortissement valeur process dAP [s] | 0...5 |
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Possibilités de paramétrage | Amortissement sortie analogique dAA; Unité d'affichage |
---|
Température ambiante [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
||
Température de stockage [°C] | -20...80 | ||
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation CPA |
|
||||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||
MTTF [Années] | 342 | ||||||||||||
Homologation UL |
|
||||||||||||
Directive relative aux équipements sous pression | règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Poids [g] | 441,5 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Couple de serrage [Nm] | 30 |
Raccord process | taraudage Rc 1/2 taraudage DN8 |
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|
Perte de pression
|
|
---|
tenue en pression (bar)
|
|
---|