You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de niveau
  4. Utilisation en zones à risque d'explosion
  5. LMT03A

Capteur de niveau pour la détection du niveau limite en zone ATEX

LMT03A

LMDCE-A12E-QSKG-1/US/3D/3G

Capteur de niveau pour la détection du niveau limite en zone ATEX

LMT03A

LMDCE-A12E-QSKG-1/US/3D/3G

  • Pour le contrôle de niveau fiable de cuves
  • Design aseptique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
  • Utilisation dans des fluides liquides et visqueux et des matières en vrac
  • Différenciation des fluides grâce au paramétrage des sorties de commutation
  • Pour des applications en zones à risque d'explosion
  • Communication et paramétrage facile via IO-Link
  • ehedg_t
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ex
  • iolink
  • ec19352004
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2
Réglage usine huiles; fluides à base d'huiles; fluides pulvérulents
Raccord process taraudage G 1/2 cône d'étanchéité
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Fluides Liquides; fluides visqueux; fluides pulvérulents
Ne pas utiliser pour : Voir la notice d'utilisation, chapitre "Fonctionnement et caractéristiques".
Température du fluide [°C] -20...85
Longueur de sonde [mm] 153
Pression de la cuve [bar] -1...40
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC
Consommation [mA] < 50
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Principe de mesure capacitif
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; IO-Link
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 2
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Réglage usine huiles; fluides à base d'huiles; fluides pulvérulents
Temps de réponse
Temps de réponse [s] < 0,5
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profils Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Données process analogiques 1
Données process TOR 2
Temps de cycle de process min. [ms] 2,3
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 642
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...60
Température de stockage [°C] -40...85
Indice de protection IP 67; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 68 / IP 69)
Tests / homologations
Marquage ATEX II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4 cuves fermées
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 8 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 222
Données mécaniques
Poids [g] 329
Matières inox (1.4404 / 316L); inox 1.4571 (316Ti); PEEK; PEI; FKM
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); inox 1.4571 (316Ti); PEEK; caractéristiques de surface: Ra < 0,8 / Rz 4; FKM
Raccord process taraudage G 1/2 cône d'étanchéité
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation LED, jaune
état de fonctionnement LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré