IGT249

|‌ IGK3012-BPKG/AM/P/US-104-DPS

Détecteurs inductifs

Made in Germany
DimensionsBranchement3D PDF Fiche technique PDF   Version imprimable

Replier toutes les catégories
Made in Germany
Caractéristiques du produit
Détecteur inductif
Filetage métallique M18 x 1
Raccordement par connecteur
Boîtier entièrement métallique
Portée augmentée
Contacts dorés
Portée 12 mm; [nb] non encastrable
Données électriques
Technologie DC PNP
Tension d'alimentation [V]10...36 DC
Consommation [mA]< 25
Classe de protection III
Protection contre l'inversion de polarité oui
Sorties
Sortie normalement ouvert
Chute de tension [V]< 2,5
Courant résiduel [mA]< 0,1
Courant de sortie [mA]100
Protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Fréquence de commutation [Hz]500
Portée
Portée [mm]12
Portée réelle (Sr) [mm]12 ± 10 %
Portée de travail [mm]0...9,7
Exactitude / dérives
Facteurs de correction acier doux = 1 / inox = 1 / laiton env. 0,7 / aluminium env. 0,6 / cuivre env. 0,4
Hystérésis [% de Sr]1...20
Dérive du point de commutation [% de Sr]-10...10
Conditions d'utilisation
Tenue en pression [bar]100; *)
Température ambiante [°C]0...100
Protection IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K
Tests / Homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD (décharges électro.):  4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF :  10 V/m (80...2000 MHz)
EN 61000-4-4 transitoires électriques rapides :  2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble :  10 V (0,15...80 MHz)
EN 55011 (Emission):  classe B
Tenue aux impacts
DIN EN 60068-2-75 Ehc: 1 J  
MTTF [Années]718
Données mécaniques
Montage non encastrable
Matières boîtier boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active : inox (1.4404 / 316L); écrous de fixation: inox (1.4404 / 316L); connecteur : PEI
Montage
Poids [kg]0,057
Afficheurs / éléments de service
Indication de commutation LEDjaune (4 x 90°)
Raccordement électrique
Raccordement connecteur M12; Contacts dorés
Branchement
Accessoires
Accessoires (fournis) 2 écrous de fixation
Remarques
Remarques
*) face active
Quantité [pièce]1
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen  —  Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis.  —  FR  —  IGT249  —  26.01.2012
 
vers le haut | Sélection langue | Fiche technique PDF | Version imprimable
Homologations, classifications ainsi que Product News, animations et vidéos sur ce produit