Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 3 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Caractéristique spécifique | contacts dorés; Boîtier entièrement métallique | |
---|---|---|
Application | Utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants | |
Tenue en pression [bar] | 100 | |
Remarque sur la tenue en pression |
|
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 20 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 100 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | 3 |
---|---|
Portée de travail [mm] | 0...2,4 |
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,6 / laiton: 0,7 / aluminium: 0,6 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...20 |
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 67; IP 68; ("Coolant") |
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux impacts |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 1258 | ||||||||||
Logiciel Embedded inclus | oui | ||||||||||
Homologation UL |
|
Poids [g] | 28,3 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Désignation du filetage | M12 x 1 |
Matières | boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active: inox (1.4404 / 316L); fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: inox (1.4404 / 316L) |
Couple de serrage [Nm] | 15 |
Boîtier entièrement métallique | oui |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|