You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Roues de mesure
  5. E60110

Roue de mesure

E60110

MEASURING WHEEL U:500 N:10

Roue de mesure

E60110

MEASURING WHEEL U:500 N:10

  • Pour utilisation avec des codeurs
  • Pour la mesure précise de la vitesse de défilement
  • Pour la mesure exacte de la longueur dans des process à organe transversal
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
Application
Version plastique lisse
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -30...80
Données mécaniques
Poids [g] 536
Diamètre intérieur [mm] 10
Diamètre extérieur [mm] 159,15
Matières roue: aluminium; caractéristiques de surface: PU
Couple de serrage [Nm] 3; (Vis de fixation)
Dureté surface 90 Shore A
Périmètre [mm] 500
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces