• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Doigt de gant
  5. E40175

Raccords à visser pour capteurs de process

E40175

ADAPT /SI/9/ /G1/2 /

Raccords à visser pour capteurs de process

E40175

ADAPT /SI/9/ /G1/2 /

  • Pour le montage de capteurs de débit dans des conduites
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Approprié pour capteurs à ultrasons et capteurs magnétiques inductifs
  • Joints nécessaires contenus dans la livraison
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
Application
Application pour les applications industrielles
Fluides milieux liquides et gazeux
Tenue en pression [bar] 30
Données mécaniques
Poids [g] 61,6
Dimensions [mm] M18 x 1,5
Désignation du filetage M18 x 1,5
Matières Hastelloy C-4 (2.4610)
Raccordement capteurs M18 x 1,5
Raccord process taraudage G 1/2
Profondeur d'installation [mm] 21; (Sonde SID, SFD, TN)
Accessoires
Fourniture
joints d’étanchéité: 1, AFM
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces