• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Doigt de gant
  5. E40097

Raccords à visser pour capteurs de process

E40097

Adapter SI0/G1/2/MS

Raccords à visser pour capteurs de process

E40097

Adapter SI0/G1/2/MS

  • Montage simple de capteurs de débit et de température dans des conteneurs ou des conduites
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Approprié pour fluides liquides et gazeux
  • Résistante à la surpression élevée et fiable
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
Application
Application pour les applications industrielles
Fluides milieux liquides et gazeux
Tenue en pression [bar] 30
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Poids [g] 59,2
Dimensions [mm] M18 x 1,5
Désignation du filetage M18 x 1,5
Matières laiton (2.0401)
Raccordement capteurs M18 x 1,5 taraudage
Raccord process taraudage G 1/2
Profondeur d'installation [mm] 21; (Sonde SID, SFD, TN)
Accessoires
Fourniture
joints d’étanchéité: 1, AFM
Remarques
Remarques
Pour des applications > 30 bar utiliser un adaptateur haute pression approprié.
Unité d'emballage 1 pièces