• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoire de protection
  4. Tubes protecteurs pour sondes de température
  5. E37613

Tube protecteur pour sondes de température

E37613

THERMOWELL, D6/ 6mm/L=100

Tube protecteur pour sondes de température

E37613

THERMOWELL, D6/ 6mm/L=100

  • Protection fiable contre les fluides agressifs et les vitesses d'écoulement élevées
  • Permet le remplacement du capteur de température pendant le process
  • Haute tenue en pression
  • Raccordement simple au process à l'aide d'un adaptateur
  • Boîtier en acier inoxydable robuste pour les exigences posées par des conditions environnementales difficiles
Application
Version pour capteurs de température EL = 100 mm
Tenue en pression [bar] 100
Remarque sur la tenue en pression
< 250 °C
Données mécaniques
Poids [g] 107,8
Matières inox 1.4571 (316Ti)
Raccordement capteurs Ø 6 mm
Raccord process G 1/2
Longueur d'installation EL [mm] 83
Longueur perçage BL [mm] 95
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces