• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoire de protection
  4. Accessoire de protection
  5. E35068

Gaine de refroidissement pour capteurs de température infrarouge

E35068

COOLING JACKET

Gaine de refroidissement pour capteurs de température infrarouge

E35068

COOLING JACKET

  • Pour le fonctionnement de capteurs de température infrarouge en cas de températures élevées
  • Pour le refroidissement efficace du capteur
  • Fonctionnement avec de l'eau ou de l'air comprimé comme réfrigérant
  • Haute tenue en pression
Application
Version pour capteurs de température infrarouge TWxxxx, M30
Montage Refroidissement du capteur (air ou eau); (TW)
Tenue en pression [bar] 6
Données mécaniques
Poids [g] 493,5
Matières inox (1.4301/304)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Diagrammes et courbes
A Montage
B puissance de refroidissement
température intérieure faisant fonction de la température extérieure
Tw = température de l'eau de refroidissement 1 L/min
1: température intérieure [°C]
2: température extérieure [°C]