• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoire de protection
  4. Tubes protecteurs pour sondes de température
  5. E35050

Tube protecteur pour sondes de température

E35050

THERMOWELL D10/G1/2/L=500

Tube protecteur pour sondes de température

E35050

THERMOWELL D10/G1/2/L=500

  • Protection fiable contre les fluides agressifs et les vitesses d'écoulement élevées
  • Permet le remplacement du capteur de température pendant le process
  • Haute tenue en pression
  • Raccordement simple au process à l'aide d'un adaptateur
  • Boîtier en acier inoxydable robuste pour les exigences posées par des conditions environnementales difficiles
Application
Version pour capteurs de température EL = 500 mm
Tenue en pression [bar] 16
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] 482
Données mécaniques
Poids [g] 271
Matières inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs G 1/2 Ø 10 mm
Raccord process G 1/2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces