• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Doigt de gant
  5. E33711

Adaptateurs process raccord à souder

E33711

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"

Adaptateurs process raccord à souder

E33711

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"

  • Pour le montage de capteurs de process dans des conteneurs ou des conduites
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Particulièrement approprié pour une utilisation dans des applications hygiéniques
  • Adaptateur en inox adapté aux exigences de l'industrie agroalimentaire et de boissons
  • Haute tenue en pression
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Application
Tenue en pression [bar] 40
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Poids [g] 136
Matières en contact avec le fluide inox (1.4435 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4
Raccordement capteurs G 1 taraudage Aseptoflex Vario
Raccord process raccord pour tube DIN DN32 (1,25") DIN 11851
Etanchéité métal sur métal
Classe hygiénique selon DIN 11866 H4
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces