• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Accessoires de montage pour capteurs de vibrations
  5. E30132

Raccords à visser pour capteurs de vibrations

E30132

PEEK-ADAPTER

Raccords à visser pour capteurs de vibrations

E30132

PEEK-ADAPTER

  • Montage fiable sur la surface de la machine
  • Pour utilisation en cas de mise à la terre non conforme
Application
Version pour capteurs de vibrations VSA001, VSA101, VSA201
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -30...260
Remarque sur la température ambiante
brièvement: 300 °C
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Poids [g] 8,2
Dimensions [mm] M8
Désignation du filetage M8
Matières PEEK
Raccord process taraudage
Remarques
Remarques
Si nécessaire, sécuriser le filetage en appliquant de la colle adaptée aux besoins industriels, par ex. DELO - ML 5249
Unité d'emballage 1 pièces