• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Doigt de gant
  5. E30073

Raccords à visser pour capteurs de process

E30073

ADAPT TN/G1/2/VA

Raccords à visser pour capteurs de process

E30073

ADAPT TN/G1/2/VA

  • Montage simple de capteurs de débit et de température dans des conteneurs ou des conduites
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Utilisation dans les domaines des installations hydrauliques industrielles et mobiles
  • Haute tenue en pression
  • Fixation solide par vissage
Application
Application pour les applications industrielles
Fluides milieux liquides et gazeux
Tenue en pression [bar] 100
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Poids [g] 61,5
Dimensions [mm] M18 x 1,5
Désignation du filetage M18 x 1,5
Matières inox (1.4404 / 316L); Joint torique: FKM (posé)
Raccordement capteurs M18 x 1,5 taraudage
Raccord process taraudage G 1/2
Accessoires
Fourniture
Joint torique: 1, EPDM
Remarques
Remarques
zone morte réduite
Unité d'emballage 1 pièces