• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Doigt de gant
  5. E30018

Adaptateur autoserrant pour capteurs process

E30018

CLAMP FITTING G1/2

Adaptateur autoserrant pour capteurs process

E30018

CLAMP FITTING G1/2

  • Montage simple de capteurs de température dans des conteneurs ou des conduites
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Fixation solide par vissage
  • Utilisation dans des fluides liquides et gazeux
  • Réglage simple de la profondeur d'immersion du détecteur
Application
Version pour capteurs de température
Application pour les applications industrielles
Montage Adaptateur presse-étoupe
Fluides milieux liquides et gazeux
Tenue en pression [bar] 1
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Poids [g] 87,3
Matières inox (1.4305/303); FKM
Raccordement capteurs Ø 6 mm / Ø 8 mm / Ø 10 mm
Raccord process taraudage G 1/2
Accessoires
Fourniture
joints d’étanchéité
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces