Application | module AS-i ATEX |
---|
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consommation max. via AS-i [mA] | 280 |
Chien de garde intégré | oui |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 4; Nombre de sorties pneumatiques: 2 |
---|
Nombre des entrées TOR | 4 |
---|---|
Technologie des entrées TOR | PNP |
Alimentation capteurs, entrées | AS-i |
Alimentation en tension [V] | 20...30; (via câble plat) |
Courant max. total des entrées [mA] | 200 |
Courant d’entrée niveau haut [mA] | 6...10 |
Courant d’entrée niveau bas [mA] | 0...2 |
Niveau du signal logique haut [V] | > 11 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui |
Technologie | AS-i |
---|---|
Nombre de sorties pneumatiques | 2 |
Température ambiante [°C] | -10...50 |
---|---|
Indice de protection | IP 50 |
Marquage ATEX | II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CEM |
|
||||
MTTF [Années] | 287 |
Version AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adressage AS-i | Prise d'adressage | |||||||||||||||||||||||||
Mode d’adressage étendu | oui | |||||||||||||||||||||||||
Profil maître AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Code ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
Certificat AS-i en cours | oui | |||||||||||||||||||||||||
Affectation des bits de données |
|
Poids [g] | 415,5 |
---|---|
Type de montage | montage rapide |
Matières | PA; POM; contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé |
Système pneumatique | 2 x vannes à tiroir 3/2 voies (sans chevauchement positif) |
Plage de pression de fonctionnement [bar] | 2...8 |
Plage de pression de fonctionnement [MPa] | 0,2...0,8 |
Débit à 6/5 bar [l/min] | 500 |
Fluide admissible | air comprimé non lubrifié classe 6-3-1; air comprimé lubrifié classe 6-3-4 |
Commande manuelle | en appuyant ou relâchant - tournant verrouillant |
Système Legris | 8 mm |
Echappement | échappement direct avec raccordement pour tube pneumatique |
Indication |
|
---|
Raccordement au module | Câbles plats |
---|
Fourniture |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Remarques |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: ; possibilité d'orientation dans trois directions |
---|---|
Raccordement | Connecteur: M12 |
Symbole pneumatique
|
|
---|