You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  3. Modules E/S AS-Interface
  4. Tous les modules E/S AS-Interface
  5. AC5250

AirBox AS-Interface avec technologie de montage rapide

AC5250

AirBox 5/2 bist. 2DI-Y IP67

AirBox AS-Interface avec technologie de montage rapide

AC5250

AirBox 5/2 bist. 2DI-Y IP67

  • Pour commande décentralisée de vérins et d'actionneurs
  • Combinaison de module E/S AS-i et d'électrovanne
  • Haute efficacité énergétique grâce à l'utilisation près de l'actionneur
  • Réduction des travaux d'installation et de câblage
  • Montage sans outils et câblage simple grâce à la technologie de montage rapide
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Application
Application montage sur le terrain
Température du fluide [°C] -10...50
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i [mA] 180
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 2; Nombre de sorties pneumatiques: 2
Entrées
Nombre des entrées TOR 2
Technologie des entrées TOR PNP
Alimentation capteurs, entrées AS-i
Alimentation en tension [V] 20...30; (via câble plat)
Courant max. total des entrées [mA] 100
Courant d’entrée niveau haut [mA] 6...10
Courant d’entrée niveau bas [mA] 0...2
Niveau du signal logique haut [V] > 11
Protection courts-circuits des entrées TOR oui
Sorties
Nombre de sorties pneumatiques 2; (inverseur pneumatique ; bistable)
Alimentation actionneurs par les sorties AS-i
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...55
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [Années] 286
Classification AS-i
Version AS-i 2.11; 3.0
Adressage AS-i Prise d'adressage
Mode d’adressage étendu non
Profil maître AS-i M2; M3; M4
Profil AS-i S-3.F.F
Configuration E/S AS-i [hex] 3
Code ID AS-i [hex] F.F
Affectation des bits de données
bit de données D0 D1 D2 D3
entrée 1 2 3 4
Connecteur femelle I-1/2 I-1/2 I-2 - -
broche 4 2 4 - -
sortie pneumatique - - 4 2
Données mécaniques
Poids [g] 383
Type de montage montage rapide
Matières PA; POM; contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé
Système pneumatique vanne à tiroir 1 x 5/2 voies (sans chevauchement positif) ; bistable
Plage de pression de fonctionnement [bar] 3...8
Plage de pression de fonctionnement [MPa] 0,3...0,8
Plage de pression de fonctionnement [psi] 43,5...116
Débit à 6/5 bar [l/min] 500
Fluide admissible air comprimé non lubrifié classe 6-3-1; air comprimé lubrifié classe 6-3-4
Commande manuelle en appuyant ou relâchant - tournant verrouillant
Système Legris 8 mm
Echappement échappement direct avec raccordement pour tube pneumatique
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement LED, vert
erreurs LED, rouge
Fonction LED, jaune
Raccordement électrique
Raccordement au module Câbles plats
Accessoires
Fourniture
embase
Accessoires en option
Platine de montage:, E74999
Embase du module:, E75000
Bouchon: M12, E73004
bouchons de fermeture:, E75231
silencieux:, E75232
Raccord en L:, E75228
Raccord en T:, E75227
Remarques
Remarques
Pour un fonctionnement non-pneumatique, insérer des bouchons de fermeture E75231 dans les raccords ouverts.
Eviter la pénétration de poussières.
Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :
I-, I+, I1, I2
Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.
Veuillez prendre en compte les notes sur l'air comprimé et CEM/ESD sous « Téléchargements »
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: ; possibilité d'orientation dans trois directions
Raccordement Connecteur: M12
Diagrammes et courbes
Symbole pneumatique
vanne à tiroir 1 x 5/2 voies (sans chevauchement positif) ; bistable