You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  3. Modules E/S AS-Interface
  4. Tous les modules E/S AS-Interface
  5. AC2048

AirBox AS-Interface

AC2048

AirBox 2DI 1PO M12

AirBox AS-Interface

AC2048

AirBox 2DI 1PO M12

  • Pour commande décentralisée de vérins et d'actionneurs
  • Combinaison de module E/S AS-i et d'électrovanne
  • Haute efficacité énergétique grâce à l'utilisation près de l'actionneur
  • Réduction des travaux d'installation et de câblage
  • Montage et câblage simples sur partie basse du module
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Application
Application montage sur le terrain
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i [mA] 165
Alimentation en tension supplémentaire [V] 18...30 DC; (selon TBTP)
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 2; Nombre de sorties pneumatiques: 1
Entrées
Nombre des entrées TOR 2
Technologie des entrées TOR PNP
Alimentation capteurs, entrées AS-i
Alimentation en tension [V] 20...30
Courant max. total des entrées [mA] 100
Courant d’entrée niveau haut [mA] > 3
Courant d’entrée niveau bas [mA] < 1,5
Niveau du signal logique haut [V] > 10
Protection courts-circuits des entrées TOR oui
Sorties
Nombre de sorties pneumatiques 1; (inverseur pneumatique ; monostable)
Alimentation actionneurs par les sorties AUX
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...55
Remarque sur la température ambiante
avec traitement spécial de l'air comprimé: < 0 °C
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 50295
Classification AS-i
Mode d’adressage étendu non
Profil maître AS-i M2; M3; M4
Profil AS-i S-3.F
Configuration E/S AS-i [hex] 3
Code ID AS-i [hex] F
Affectation des bits de données
bit de données D0 D1 D2 D3
Connecteur femelle I-1 I-1 / I-2 O-3 -
broche 4 2 / 4 - -
Données mécaniques
Poids [g] 245
Type de montage montage vissé
Matières PBT
Système pneumatique 1 x électrovanne à siège 4/2
Plage de pression de fonctionnement [bar] 3...8
Plage de pression de fonctionnement [MPa] 0,3...0,8
Remarque sur la plage de pression de fonctionnement
y inclus pics de pression possibles
Débit à 6/5 bar [l/min] 500
Débit à 6/0 bar [l/min] 700
Fluide admissible filtré (5 µm) ; lubrifié (ISO-VG10) ou non lubrifié
Vide à 90 % avec air auxiliaire [bar] 3...8
Vide à 90 % avec air auxiliaire [MPa] 0,3...0,8
Système Legris Legris LF 3000/8 / LF 3000/4
Echappement échappement avec filtre intégré
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement LED, vert
Fonction LED, jaune
Raccordement électrique
Raccordement au module Câbles plats
Remarques
Remarques
Veuillez prendre en compte les notes sur l'air comprimé et CEM/ESD sous « Téléchargements »
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement par embrochage dans l'embase, FK-E / PG:
Raccordement Connecteur: M12