Application | montage sur le terrain |
---|
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consommation max. via AS-i [mA] | 170 |
Chien de garde intégré | oui |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 4; Nombre de sorties pneumatiques: 2 |
---|
Nombre des entrées TOR | 4; (2 x 2) |
---|---|
Technologie des entrées TOR | PNP |
Alimentation capteurs, entrées | AS-i |
Alimentation en tension [V] | 20...30 |
Courant max. total des entrées [mA] | 100 |
Courant d’entrée niveau haut [mA] | > 3 |
Courant d’entrée niveau bas [mA] | < 1,5 |
Niveau du signal logique haut [V] | > 10 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui |
Nombre de sorties pneumatiques | 2 |
---|---|
Alimentation actionneurs par les sorties | AS-i |
Température ambiante [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température de stockage [°C] | -20...80 | |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000 | |
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
---|
Mode d’adressage étendu | non | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil maître AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.F.F | |||||||||||||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
Code ID AS-i [hex] | F.F | |||||||||||||||
Affectation des bits de données |
|
Poids [g] | 253,5 | |
---|---|---|
Type de montage | montage vissé | |
Dimensions [mm] | 45 x 80 x 46 | |
Matières | PBT | |
Système pneumatique | 2 x électrovannes à siège 3/2 | |
Plage de pression de fonctionnement [bar] | 2...8 | |
Remarque sur la plage de pression de fonctionnement |
|
|
Débit à 6/5 bar [l/min] | 350 | |
Débit à 6/0 bar [l/min] | 550 | |
Fluide admissible | filtré (5 µm) ; lubrifié (ISO-VG10) ou non lubrifié | |
Système Legris | Legris LF 3000/8 | |
Echappement | échappement avec filtre intégré |
Indication |
|
---|
Raccordement au module | Câbles plats |
---|
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
par embrochage dans l'embase, FK / PG: | |
Connecteur: M12; codage: A |
par embrochage dans l'embase, FK / PG: | |
Connecteur: M12; codage: A |