You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de vibrations
  4. Logiciel
  5. VES004

Logiciel de paramétrage pour l'électronique de diagnostic vibrations

VES004

PARAMETER-SW

Logiciel de paramétrage pour l'électronique de diagnostic vibrations

VES004

PARAMETER-SW

  • Pour le paramétrage et la mise en service simples de systèmes pour la surveillance des vibrations
  • Visualisation des valeurs d'objets calculées et des données brutes de capteurs de vibrations
  • Configuration des interfaces de bus de terrain (Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP)
  • Création simple et assistée d'opérations de surveillance
  • Arborescence pour la gestion structurée d'appareils et de données
Application
Application Logiciel de paramétrage pour l'électronique de diagnostic vibrations
Logiciel / programmation
Système d'exploitation Windows 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Server 2012 / R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019
Exigences du système
Nombre min. du core UC 2
RAM min. 2 GB
Résolution graphique min. 1024 x 768
Interface d'appareil nécessaire LAN Adapter - RJ45
Logiciel nécessaire de plus
Windows 10
nécessaire pour des versions Windows inférieures à Windows 10: Visual C++ Redistributable Package
Données mécaniques
Poids [g] 22,5
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces