Etendue de mesure |
|
||
---|---|---|---|
Raccord process | Ø 6 mm | ||
Longueur d'installation EL [mm] | 200; (températures de fluide < 200 °C: 250) |
Elément de mesure | 1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A) |
---|---|
Fluides | milieux liquides et gazeux |
Profondeur d'installation minimum [mm] | 15 |
Classe de protection | III |
---|
Longueur de la sonde L [mm] | 250 | ||
---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
Précision [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | 12 / 34; (selon DIN EN 60751) |
---|
Indice de protection | IP 67 |
---|
MTTF [Années] | 11415,5 |
---|
Poids [g] | 101,9 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 6 |
Matières | inox 1.4571 (316Ti); PFA/PTFE |
Matières en contact avec le fluide | inox 1.4571 (316Ti) |
Raccord process | Ø 6 mm |
Diamètre de la sonde [mm] | 6 |
Longueur d'installation EL [mm] | 200; (températures de fluide < 200 °C: 250) |
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Câble: 2 m, PTFE; résistant à la température jusqu'à 250 °C |
---|---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |