You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de température
  4. Sondes à boulonner et à visser
  5. TS2452

Sonde de température avec câble et raccord process

TS2452

TS-200KLKD06 .../US

Sonde de température avec câble et raccord process

TS2452

TS-200KLKD06 .../US

  • Mesure de la température précise dans des cuves et des tuyaux
  • Pour raccordement au boîtier de contrôle
  • Adaptation simple au process à l'aide d'un adaptateur autoserrant ou d'un tube de protection
  • Plage de mesure de température très élevée
  • Raccordement simple et absolument étanche par connecteur M12
  • dnv_gl
  • ce
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure
-100...600 °C -148...1112 °F
Raccord process Ø 6 mm
Longueur d'installation EL [mm] 100; (températures de fluide < 200 °C: 150)
Application
Elément de mesure 1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)
Fluides milieux liquides et gazeux
Profondeur d'installation minimum [mm] 15
Données électriques
Classe de protection III
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] 150
Etendue de mesure
-100...600 °C -148...1112 °F
Exactitude / déviations
Précision [K] ± (0,15 K + 0,002 x|t|)
Temps de réponse
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] 12 / 34; (selon DIN EN 60751)
Conditions d'utilisation
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
MTTF [Années] 11415,5
Données mécaniques
Poids [g] 87
Dimensions [mm] Ø 6
Matières inox 1.4571 (316Ti); PFA/PTFE
Matières en contact avec le fluide inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process Ø 6 mm
Diamètre de la sonde [mm] 6
Longueur d'installation EL [mm] 100; (températures de fluide < 200 °C: 150)
Remarques
Remarques
Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PTFE; résistant à la température jusqu'à 250 °C
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A